속판 고정 브래킷 TS, VX SE용

주문 번호: TS 8800610

마운팅 플레이트를 추가로 고정해주고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄여주기 위한 용도 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능

주문 번호:
TS 8800610
제품 설명
마운팅 플레이트를 추가로 고정하고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도. 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능.
장점
마운팅 플레이트에 아무런 손상을 주지 않지만 조립은 인클로저 후면부에서만 가능합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
측면으로
후면, 인클로저 프레임과 턱이 지지 않음
적합한:
인클로저 유형: TS 8
SE
포장 단위
10 개
순 중량
0.66 kg
총 무게
0.75 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Mounting plate attachment, installation: side/rear
문서화
Info sheet