- 주문 번호:
- TS 8800630
- 제품 설명
- 마운팅 플레이트를 추가로 고정하고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도. 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능.
- 장점
- 마운팅 플레이트에 아무런 손상을 주지 않지만 조립은 인클로저 후면부에서만 가능합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- TS와 함께 사용 시 측면으로, 장착 플레이트 중간재와 결합해서 중간 높이
- 끝에서 두 번째 위치
- 앞으로 당겨져 있음(납품 시의 기본 사양)
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
SE
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 1.51 kg
- 총 무게
- 1.736 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS Mounting plate attachment, installation: side with mountingplate infill, in the penultimate position/set forward