- 주문 번호:
- TS 8800280
- 제품 설명
- 마운팅 플레이트 2개 사이의 간격을 최소화하여 양측 설치 장치에 대한 최대 깊이를 확보합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 참고 사항
- 중앙 조립의 경우, 전면 및 후면의 설치 깊이 =(인클로저 깊이 – 48mm) : 2.
- 예: 깊이 600mm의 TS 인클로저의 경우 2 x 276mm의 설치 깊이를 갖습니다.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.36 kg
- 총 무게
- 0.381 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS Installation kit, for mounting plate TS, SE rear to rear
- 문서화
- Info sheet