- 주문 번호:
- TS 8802280
- 제품 설명
- 장착 플레이트를 측면으로 밀어 넣기위한 용도.
- 사용 영역
- 인클로저 깊이 400mm에서 105 ~ 330mm의 장착 깊이가 가능
- 인클로저 깊이 500mm에서 105 ~ 430mm의 장착 깊이가 가능
- 인클로저 깊이 600mm에서 105 ~ 530mm의 장착 깊이가 가능
- 인클로저 깊이 800mm에서 105 ~ 730mm의 장착 깊이가 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 슬라이딩 레일은 인클로저 프레임에 직접 장착, 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절 가능
- 캡티브 너트와 스크루를 이용해서 장착 플레이트를 슬라이딩 레일에 고정
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.831 kg
- 총 무게
- 4.031 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177494930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS Slide rail, for mounting plate TS, for W: 800 mm