- 주문 번호:
- VX 4333120
- 제품 설명
- 진동을 멈출 수 있도록 수평 강성률을 더 높여 주거나 폭이 넓은 마운팅 플레이트를 안정시킬 수 있습니다. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 섹션 2개
클램핑 섹션 4개
M10 x 16mm 그러브 스크류 4개
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 1,200 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 5.2 kg
- 총 무게
- 5.54 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 19.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
장착 플레이트용 VX 횡단 버팀대, TS, SE 전용, 너비(W): 1200mm