- 주문 번호:
- TS 8614100
- 제품 설명
- 소형 스윙 프레임용 장착 키트에 부분 장착 플레이트를 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 측면 패널용 경첩 사용 시 인클로저 깊이 600mm 또는 800mm에서는 측면 설치 및 전면 설치 방법이 동일
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.44 kg
- 총 무게
- 0.534 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- TS Hinge attachment, for partial mounting plate TS, SE
- 문서화
- 사용 설명서