서포트 레일, 걸개형 TS, CM, PC, TP용

주문 번호: TS 8612200

마운팅 플레이트 중간재 등으로 인해 해당 깊이의 섀시 또는 다른 어셈블리를 수직으로 조립할 수 없는 경우 소형 마운팅 플레이트 고정용

주문 번호:
TS 8612200
제품 설명
다음에 적합: PC 인클로저의 소형 후면 설치 칸막이의 설치, 수직 TS 인클로저 섹션에 설치, 내부 설치를 위한 레일에 CM 및 TP의 설치. 아래 구성품 수용을 위해 25mm 피치 패턴 홀이 있음: 마운팅 플레이트, 소형, 콤비 브래킷을 통한 PS 마운팅 섀시의 두 번째 조립 레벨로의 사용, 마운팅 플레이트 중간재 및 케이블 덕트로 인해 해당 깊이에 어떠한 섀시도 수직으로 설치될 수 없거나 다른 어셈블리를 설치할 수 없을 경우.
재료
강판, 2.0mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
부하 용량(정적 하중)
15 kg
포장 단위
1 키트
순 중량
0.85 kg
총 무게
0.926 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261