- 주문 번호:
- VX 8617650
- 제품 설명
- 소형 스윙 프레임의 설치 키트와 함께 부분 장착 플레이트에 경첩을 장착하여 정비 시 그 뒤에 있는 구성품에 쉽게 접근할 수 있음.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 프레임 섹션의 전면
- 인클로저 깊이에서 안쪽 위치
- 경첩이 장착된 측면 패널과 함께 측면으로
- 조립 설명서
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션은 인클로저 깊이에 따라 선택해야 함.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.414 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 제품 설명
- VX 경첩 고정부, 부분 장착 플레이트용
- 문서화
- 사용 설명서