슬라이딩 레일 장착 플레이트 VX용

주문 번호: VX 8617400

장착 플레이트를 측면으로 밀어 넣기 위한 용도.

주문 번호:
VX 8617400
제품 설명
장착 플레이트를 측면으로 밀어 넣기 위한 용도. 원하는 설치 위치에서 장착됨.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.846 kg
총 무게
3.02 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
11.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177921139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX 슬라이드 레일, 장착 플레이트용, 적합한 폭: 600mm
문서화
Info sheet
Load brochure