- 주문 번호:
- VX 8617401
- 제품 설명
- 장착 플레이트를 측면으로 밀어 넣기 위한 용도. 원하는 설치 위치에서 장착됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.8 kg
- 총 무게
- 3.9 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 15.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- VX 슬라이드 레일, 장착 플레이트용, 적합한 폭: 800mm