- 주문 번호:
- VX 8617360
- 제품 설명
- 장착 플레이트의 상호 최소 간격은 두 장착 플레이트에 최대 장착물을 위한 전제조건을 마련함.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 크롬 도금처리
- 조립 설명서
- 인클로저 치수에 맞는 두 번째 장착 플레이트가 추가로 필요함, 리탈 온라인 예비 부품 목록 참조.
- 후면 패널이 있는 인클로저의 경우 후방 장착 플레이트에 접근하기 좋게 하기 위해 후면 패널 대신 모니터링 도어 또는 자물쇠 도어와 인접 도어를 사용할 수 있음.
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.542 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- VX 설치 키트, 배면 결합 장착 플레이트용