속판 고정 브래킷 유형 A, VX용

주문 번호: VX 8617353

장착 플레이트를 추가로 고정하고 장착 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도.

주문 번호:
VX 8617353
제품 설명
장착 플레이트를 추가로 고정하고 장착 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도. 장착 플레이트를 배치하기 전에 잠금 핀을 장착 플레이트에서 옆에 고정함. 인클로저 프레임과 평면이 되게 장착 플레이트의 배치 후 앵글 브래킷을 인클로저 섹션에 고정할 수 있음. 장착 플레이트의 면적은 제한되지 않으며 후면 패널을 분해하지 않고 고정부 장착 가능.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
장착 플레이트 설치 위치 = 인클로저 프레임과 평면이 되게 장착 / 위치 +-0mm.
인클로저/장착 플레이트당 2개, 장착 플레이트 절반 높이의 측면에
적합한:
인클로저 유형: VX
포장 단위
5 개
순 중량
0.65 kg
총 무게
0.692 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177940413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX mounting plate fastener, type A
문서화
사용 설명서