- 주문 번호:
- VX 8617351
- 제품 설명
- 장착 플레이트를 추가로 고정하고 장착 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도.
- 장점
- 인클로저 프레임 또는 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션에 직접 간단하게 조립
- 작동 원리
- 장착 플레이트는 장착 플레이트 고정 브래킷으로 고정 체결하거나 형태를 맞춰 결합해 삽입할 수 있음
- 설치 상황에 따라 유형 B 장착 플레이트 고정 브래킷이 장착 플레이트를 약간 고정하고 있음
- 장착 플레이트의 전면측을 무제한 사용하기 위해 완전히 자유롭게 유지
- 장착은 상황에 따라 앞이나 뒤에서 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 크롬 도금처리
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 1.34 kg
- 총 무게
- 1.44 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 5.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
VX 장착 플레이트 브래킷, 유형 B