- 주문 번호:
- SZ 8617750
- 제품 설명
- VX SE와 VX25의 내부 설치간 호환성을 마련해주는 용도. VX 어댑터 레일은 개별 구성에 맞게 절삭 가능.
- 제공 범위
- 어댑터 레일
조립 부품 - 설치 옵션
- VX SE의 수직 인클로저 섹션에(전체 높이나 부분 영역에)
- VX SE의 수평 루프 섹션에(폭으로)
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 다른 치수에 맞게 줄일 수 있음.
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX SE
높이: = 1,800 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 4.32 kg
- 총 무게
- 4.66 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 21.29
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
- 문서화
- Info sheet