어댑터 레일 VX 호환용

주문 번호: SZ 8617760

VX25와 VX SE의 호환 가능한 내부 설치용. 개별적인 상황에 맞게 어댑터 레일 VX를 자를 수 있음.

주문 번호:
SZ 8617760
제품 설명
VX SE와 VX25의 내부 설치간 호환성을 마련해주는 용도. VX 어댑터 레일은 개별 구성에 맞게 절삭 가능.
제공 범위
어댑터 레일
조립 부품
길이
200 mm
설치 옵션
VX SE의 수직 인클로저 섹션에(전체 높이나 부분 영역에)
VX SE의 수평 루프 섹션에(폭으로)
적합한:
인클로저 유형: VX SE
포장 단위
4 개
순 중량
0.56 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.2
관세 번호
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet