- 주문 번호:
- AX 2394350
- 제품 설명
- 별도의 기계 가공 없이 인클로저에 장착하는 용도. 측면, 베이스 및 루프 면에 수용부가 통합돼 있어 장착 가능. 2열의 가변식 시스템 천공이 다음 구성품을 위한 추가 장착면을 마련: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39mm, 인클로저 조명등, 도어 열림 감지 스위치, 도어 스토퍼, 케이블 도관 홀더.
- 장점
- AX 시스템 키트
- VX25 시스템 액세서리와 호환 가능
- 드릴 구멍을 뚫지 않고 조립함으로써 시간 절감
- 인클로저 보호 등급 유지 ( 기계 가공 불필요 )
- 자동 등전위화
- 높은 적재 하중 및 안정성
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- AX 내부 설치용 레일
어댑터
조립 부품 - 참고 사항
- LED 시스템 조명을 장착하기 위해 VX 시스템 천공형 섹션 23 x 64mm 또는 내부 설치용 장착 브래킷 필요
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
깊이: = 350 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.3 kg
- 총 무게
- 1.3 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177965713
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- 내부 설치용 AX 레일, 깊이(T): 350mm용
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보