베이스 구성 레일 AX용

주문 번호: AX 2394100

내부 설치용 신규 AX 레일과 조합하여 콤팩트 인클로저 AX의 유연한 내부 구성을 위한 레일. VX 시스템 천공 섹션 23 x 64mm, LED 시스템 조명, VX 케이블 클램프 레일 및 서포트 레일 조립용.

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

도어 스토퍼 AX용

도어 열림 감지 스위치 LED 시스템 조명용

LED 시스템 조명

케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, ,AX, PC, 베이스/주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

서포트 레일 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

주문 번호:
AX 2394100
제품 설명
기계 가공 없이 주어진 나사 볼트로 인클로저 깊이에 장착용. 2개의 측면에 시스템 천공 있음. 추가 조립 옵션을 가능하게 함.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
99 mm
설치 옵션
내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
적합한:
인클로저 유형: AX
포장 단위
4 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.451 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
AX 베이스 구성용 레일
문서화
사용 설명서