- 주문 번호:
- SZ 6730710
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 700 mm
- 조립 설명서
- 1600mm 너비의 콘솔 상단부 및 중앙부와 CX 커버를 설치하려면 각 800mm 길이의 CX 내부 구조물용 레일 2개가 필요합니다.
- 참고 사항
- 해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오.
- 적합한:
- 인클로저 유형: 스탠딩 콘솔 CX
CX 콘솔 중앙부
CX 콘솔 하부
폭: = 800 mm
높이: = 970 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.315 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ 내부 설치용 레일, CX용, WH: 800mm용
- 문서화
- 사용 설명서