내부 설치용 레일

주문 번호: SZ 6730720

기존의 나사 볼트에 장착. 세 면에 시스템 천공이 있음.

주문 번호:
SZ 6730720
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
900 mm
참고 사항
해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오.
적합한:
인클로저 유형: 스탠딩 콘솔 CX
폭: = 1,000 mm
포장 단위
4 개
순 중량
2.76 kg
총 무게
2.993 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177983557
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ 내부 설치용 레일, CX용, WH: 1000mm용
문서화
사용 설명서