- 주문 번호:
- AE 2383210
- 제품 설명
- 기계 가공 없이 인클로저 내 장착 용도. 측면, 베이스, 루프 면 등 어디에나 장착 가능. 2개의 구멍 열로 조정 가능, 다음을 위한 추가 설치 면 구성: TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 인클로저 조명등, 도어 열림 감지 스위치, 도어 스토퍼, 케이블 도관 홀더.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 참고 사항
- 그 밖의 설치 옵션: 조립 보드, 걸개형, TS 8612.400
- 조립 보드, 스크류로 고정 가능, 대형, TS 8612.410
- 조립 보드, 스크류로 고정 가능, 소형, PS 4532.000
- 마운팅 브래킷, PS 4597.000
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
깊이: = 210 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.7 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177687417
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
AE Rail for interior installation, for AE, for D: 210 mm