내부 설치용 레일 AE/WM용

주문 번호: AE 2383350

기계 작업 없이 인클로저 내 설치 용도 측면, 바닥, 루프 면 등 어디에나 설치 가능

주문 번호:
AE 2383350
제품 설명
기계 가공 없이 인클로저 내 장착 용도. 측면, 베이스, 루프 면 등 어디에나 장착 가능. 2개의 구멍 열로 조정 가능, 다음을 위한 추가 설치 면 구성: TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 인클로저 조명등, 도어 열림 감지 스위치, 도어 스토퍼, 케이블 도관 홀더.
재료
강판
표면 처리
아연도금
참고 사항
그 밖의 설치 옵션: 조립 보드, 걸개형, TS 8612.400
조립 보드, 스크류로 고정 가능, 대형, TS 8612.410
조립 보드, 스크류로 고정 가능, 소형, PS 4532.000
마운팅 브래킷, PS 4597.000
적합한:
인클로저 유형: AE
깊이: = 350 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.776 kg
총 무게
1.039 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177687448
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
AE Rail for interior installation, for AE, for D: 350 mm
문서화
Info sheet