- 주문 번호:
- SZ 5001051
- 제품 설명
- 기존의 나사 볼트에 장착. 세 면에시스템 천공이 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 710 mm
- 설치 옵션
- TP 인클로저 시스템과 HD 콤팩트 인클로저에서 서로 다른 설치 옵션에 유의하십시오. 이는 해당 설치 설명서을 참조하십시오.
- 적합한:
- 인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
TP
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.108 kg
- 총 무게
- 2.34 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177479593
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
SZ 내부 설치용 레일, CM, TP용, 길이(L): 710mm