내부 설치용 레일 TP, 콤팩트 인클로저 HD용

주문 번호: SZ 5001052

기존의 나사 볼트에 조립. 세 면에시스템 구멍 있음

주문 번호:
SZ 5001052
제품 설명
기존의 나사 볼트에 장착. 세 면에시스템 천공이 있음
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
910 mm
설치 옵션
TP 인클로저 시스템과 HD 콤팩트 인클로저에서 서로 다른 설치 옵션에 유의하십시오. 이는 해당 설치 설명서을 참조하십시오.
적합한:
인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
TP
포장 단위
4 개
순 중량
2.616 kg
총 무게
2.814 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177479609
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ 내부 설치용 레일, CM, TP용, 길이(L): 910mm