장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

주문 번호: TS 8612500

TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 구멍이 있음 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.

주문 번호:
TS 8612500
제품 설명
TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대용, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 드릴 구멍이 있음. 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한:
인클로저 유형: 내부 장착 레벨
폭/깊이: 1,000 mm
포장 단위
4 개
순 중량
4.264 kg
총 무게
4.463 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177331051
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 1000 mm
데이터 시트
상세 기술 내역