- 주문 번호:
- TS 8612560
- 제품 설명
- TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대용, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 드릴 구멍이 있음. 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- 설치 옵션
- 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: 내부 장착 레벨
폭/깊이: 600 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.544 kg
- 총 무게
- 2.74 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177237391
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 600 mm