- 주문 번호:
- TS 8612650
- 버전
- 내부 장착 레벨용
- 제품 설명
- 내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다. 11줄의 구멍이 있는 이중 프로파일 덕분에 추가로 다양한 내부 설치가 가능합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 수직 및 수평 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: 내부 장착 레벨
폭/깊이: 500 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.6 kg
- 총 무게
- 2.611 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 500 mm
- 문서화
- 사용 설명서