장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션

주문 번호: TS 8612680

내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다.

주문 번호:
TS 8612680
버전
내부 장착 레벨용
제품 설명
내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다. 11줄의 구멍이 있는 이중 프로파일 덕분에 추가로 다양한 내부 설치가 가능합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
수직 및 수평 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한:
인클로저 유형: 내부 장착 레벨
폭/깊이: 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
3.638 kg
총 무게
3.837 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177267077
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 800 mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역