TS 천공 레일 25 x 38 mm

주문 번호: TS 8612760

무거운 설치 구성품용, 고정용 드릴 구멍 있음 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용

주문 번호:
TS 8612760
제품 설명
무거운 설치 구성품용, 고정용 드릴 구멍 있음.
재료
강판, 3.0mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
모든 면에 25mm 피치 패턴을 따라 9mm 원형 구멍이 있음
서포트 레일, 시스템 서포트 레일, 수평 C 레일 30/15, 케이블 클램프 레일(직각 앵글 섹션), 자체 어셈블리의 설치를 위한 용도
참고 사항
스냅식 너트로 조합, 스냅식 너트는 특히 동적인 결합에 적합
적합한:
폭/깊이: 600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.648 kg
총 무게
1.96 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Punched rail 25 x 38 mm, for WD: 600 mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역