TS 장착 앵글 18 x 38mm

주문 번호: TS 8612260

외부 조립 레벨의 수직 TS 인클로저 섹션, 수평 TS 인클로저 섹션, CM용 베이스 구성 레일에 조립하기 위해 사용

주문 번호:
TS 8612260
제품 설명
간단하게 끼워 걸어서 스크류로 고정합니다. 걸이 기술 덕분에 조립 및 해체가 용이합니다. 고정은 한쪽에서만 하면 되지만 필요한 경우에는 양쪽에서 고정할 수 있습니다.
재료
강판
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
수직 TS, VX SE 인클로저 섹션, 외부 조립 레벨에 설치
수평 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
TP용 베이스 구성 레일에 설치
참고 사항
장착 플레이트가 있는 인클로저의 경우에는 장착 앵글 2개가 이미 제공 범위에 포함되어 있습니다.
적합한:
폭/깊이: 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
2.5 kg
총 무게
2.669 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177213104
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Punched rail 18 x 38 mm, for W/D: 600 mm
데이터 시트
상세 기술 내역