- 주문 번호:
- TS 4579000
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 790 mm
- 도어 폭으로 적합
- 900 mm
- VX SE 설치 옵션
- In door width 900 mm
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
- 설치 옵션 AX
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 인클로저 너비 800mm
- 도어 너비 800mm, 도어 천공 스트립과 함께 사용
- 설치 옵션 TS
- In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
- 설치 옵션 TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
TP
AX
폭/깊이: 800 mm
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 8 kg
- 총 무게
- 8.1 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 31.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 내부 장착 레벨용: W/D: 800mm, 도어 폭: 900mm, L: 790mm