- 주문 번호:
- TS 4594000
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 290 mm
- 도어 폭으로 적합
- 400 mm
- VX SE 설치 옵션
- In door width 400 mm
- 설치 옵션 AX
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 인클로저 너비 300mm
- AX 플라스틱 설치 옵션
- In door width 400 mm
- AX 3피스 설치 옵션
- 인클로저 깊이 473mm
- 설치 옵션 TS
- In door width 400 mm
- VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸
- 베이스/주추 깊이 400mm, 내부 육각 원형 스크루 M6 및 너트 M6와 함께 사용
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
AX
AX 플라스틱
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
- 적합한:
- 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 2.94 kg
- 총 무게
- 3.02 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 14.05 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 도어 폭: 400mm, L: 290mm