- 주문 번호:
 
- TS 4599000
 
- 제품 설명
 
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도. 
 
- 기술 사양
 
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공 
 
- 재료
 
- 강판 
 
- 표면 처리
 
- 아연도금 
 
- 제공 범위
 
- 조립 부품 
 
- 길이
 
- 890 mm 
 
- 도어 폭으로 적합
 
- 1,000 mm 
 
- 설치 옵션 VX
 
- In door width 1000 mm 
 
- 설치 옵션 AX
 
- 인클로저 높이 1000mm, 내부 설치용 AX 레일과 결합해서 
 
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
 
- 인클로저 높이 1000mm 
 
- 설치 옵션 TS
 
- In door width 1000 mm 
 
- 적합한:
 
- 인클로저 유형: VX
TS
AX  
- 포장 단위
 
- 20 개 
 
- 순 중량
 
- 9.3 kg
 
- 총 무게
 
- 9.42 kg
 
- PCF/VE(크래들-게이트)
 
- 35.6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF 등급 관련 참고 사항
 
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) 
 
- 관세 번호
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103825 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- 제품 설명
 
- 
TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 도어 폭: 1000mm, L: 890mm