서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

주문 번호: TS 4599200

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.

주문 번호:
TS 4599200
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양
25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
700 mm
도어 폭으로 적합
760 mm
설치 옵션 AX
In door width 760 mm, with cam lock
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
도어 너비 760mm, 캠락 잠금장치 포함, 도어 천공 스트립과 함께 사용
적합한:
인클로저 유형: AX
폭/깊이: 760 mm
포장 단위
20 개
순 중량
7.24 kg
총 무게
7.28 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
33.06 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS 서포트 스트립, 적합한 도어 폭 760mm,,
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역