서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

주문 번호: TS 4694000

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.

주문 번호:
TS 4694000
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양
25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
340 mm
설치 옵션 VX
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE 설치 옵션
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AX
In door width 400 mm, with cam lock
설치 옵션 TS
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX 베이스/주추 설치 옵션
베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 400mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
TP
AX
폭/깊이: 400 mm
적합한:
VX 베이스/주추 시스템
포장 단위
20 개
순 중량
3.2 kg
총 무게
3.52 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
16.36 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS 서포트 스트립, VX, TS, VX SE, TP용, 외부 장착 레벨용: W/D: 400mm, L: 340mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역