서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

주문 번호: TS 4695000

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.

주문 번호:
TS 4695000
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양
25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
440 mm
설치 옵션 VX
In enclosure depth 500 mm
VX SE 설치 옵션
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AX
In door width 500 mm, with cam lock
도어 너비 500mm, 3포인트 잠금 시스템 포함, 싱글 액션 도어 내
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
도어 너비 500mm, 싱글 액션 도어 내, 도어 천공 스트립과 함께 사용
설치 옵션 TS
In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AE
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
설치 옵션 TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
폭/깊이: 500 mm
포장 단위
20 개
순 중량
4.4 kg
총 무게
4.603 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS 서포트 스트립, VX, TS, VX SE, TP용, 외부 장착 레벨용: W/D: 500mm, L: 440mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역