- 주문 번호:
- TS 4696000
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 540 mm
- 설치 옵션 VX
- In enclosure width/depth 600 mm
- VX SE 설치 옵션
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- 설치 옵션 AX
- In door width 600 mm, with cam lock
- In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 도어 너비 600mm, 싱글 액션 도어 내, 도어 천공 스트립과 함께 사용
- 설치 옵션 PC
- 인클로저 너비 600mm, 외부 조립 레벨
- 설치 옵션 IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- 설치 옵션 TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- 설치 옵션 AE
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- 설치 옵션 TP
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX 베이스/주추 설치 옵션
- 베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 600mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
폭/깊이: 600 mm
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 5.4 kg
- 총 무게
- 5.78 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 25.64 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서포트 스트립, VX, TS, VX SE, TP용, 외부 장착 레벨용: W/D: 600mm, L: 540mm