서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

주문 번호: TS 4697000

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.

주문 번호:
TS 4697000
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양
25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
740 mm
설치 옵션 VX
In enclosure width/depth 800 mm
VX SE 설치 옵션
In enclosure width/depth 800 mm
설치 옵션 AX
In door width 800 mm, with cam lock
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
도어 너비 800mm, 캠락 잠금장치 포함, 도어 천공 스트립과 함께 사용
설치 옵션 PC
In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 TS
In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AE
In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
VX 베이스/주추 설치 옵션
베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 800mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
폭/깊이: 800 mm
적합한:
VX 베이스/주추 시스템
포장 단위
20 개
순 중량
7.7 kg
총 무게
7.817 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
34.91 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177108172
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS 서포트 스트립, VX, TS, VX SE, TP용, 외부 장착 레벨용: W/W, D: 800mm, L: 740mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역