- 주문 번호:
- TS 8800130
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 590 mm
- VX SE 설치 옵션
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- 설치 옵션 AX
- In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- 인클로저 너비 600mm
- 설치 옵션 PC
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
- 설치 옵션 IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- 설치 옵션 TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- 설치 옵션 TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
폭/깊이: 600 mm
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 5.86 kg
- 총 무게
- 6.165 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 27.96 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 내부 장착 레벨용: W/D: 600mm, L: 590mm