어댑터 레일 PS 호환용

주문 번호: TS 8800300

수직 TS 인클로저 섹션에 조립 PS 마운팅 레일 PS 마운팅 섀시, PS 시스템 섀시와의 호환성 구현용

주문 번호:
TS 8800300
제품 설명
다음과의 호환성을 위해: PS 천공 레일 23 x 23mm, PS 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm, PS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
설치 옵션
수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부 폭에 설치
적합한:
인클로저 유형: TS
높이: = 2,000 mm
포장 단위
4 개
순 중량
4.052 kg
총 무게
4.252 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Adaptor rail, for PS compatibility, for H: 2000 mm
데이터 시트
상세 기술 내역