장착 앵글 23 x 23mm VX, TS, VX SE용

주문 번호: SZ 4173000

추가 조립 구성품을 통해 수평 및 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 4173000
재료
강판
표면 처리
아연도금
길이
895 mm
설치 옵션
VX에서, 수직 및 수평 인클로저 섹션에 설치 장착 브래킷 TS를 통해
VX SE에서, 수직 인클로저 섹션에서 VX 어댑터 레일과 함께 고정 브래킷을 통해
VX SE에서, 수평 섹션/루프에 세로 방향으로 VX 어댑터 레일과 함께 고정 브래킷을 통해
수직 인클로저 섹션에 설치: TS 콤비 브래킷을 통해 직접, 브래킷이나 고정 브래킷 또는 PS 콤비 브래킷과 결합된 PS 호환용 어댑터 레일을 이용해서 설치.
수평 인클로저 섹션에 설치: 브래킷, 고정 브래킷 또는 PS 콤비 브래킷을 통해 직접
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,000 mm
포장 단위
12 개
순 중량
6.528 kg
총 무게
6.871 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
34.82 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177093188
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Punched rail 23 x 23 mm, for TS, SE, for WHD: 1000 mm, L: 895 mm
설명
PCF-declaration
데이터 시트
상세 기술 내역