장착 앵글 23 x 23mm VX, TS, VX SE용

주문 번호: SZ 4174000

추가 조립 구성품을 통해 수평 및 수직 인클로저 섹션에 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 4174000
재료
강판
표면 처리
아연도금
길이
1,095 mm
설치 옵션
수직 인클로저 섹션에 설치: TS 콤비 브래킷을 통해 직접, 브래킷이나 고정 브래킷 또는 PS 콤비 브래킷과 결합된 PS 호환용 어댑터 레일을 이용해서 설치.
수평 인클로저 섹션에 설치: 브래킷, 고정 브래킷 또는 PS 콤비 브래킷을 통해 직접
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,200 mm
포장 단위
6 개
순 중량
4.002 kg
총 무게
4.202 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
21.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177093201
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Punched rail 23 x 23 mm, for TS, SE, for WHD: 1200 mm, L: 1095 mm
설명
PCF-declaration
데이터 시트
상세 기술 내역