- 주문 번호:
- SZ 4176000
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 1,695 mm
- 설치 옵션
- 수직 인클로저 섹션에 설치: TS 콤비 브래킷을 통해 직접, 브래킷이나 고정 브래킷 또는 PS 콤비 브래킷과 결합된 PS 호환용 어댑터 레일을 이용해서 설치.
- 수평 인클로저 섹션에 설치: 브래킷, 고정 브래킷 또는 PS 콤비 브래킷을 통해 직접
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,800 mm
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 6.318 kg
- 총 무게
- 6.65 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 32.99 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177093249
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
SZ Punched rail 23 x 23 mm, for TS, SE, for WHD: 1800 mm, L: 1695 mm