- 주문 번호:
- SZ 4372000
- 제품 설명
- 다용도 골격 구조 또는 부분 조립을 위한 다섯 줄의 구멍이 있어 다양한 변형이 가능합니다. 시스템 드릴 구멍에 걸고 고정하기만 하면 됩니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- 설치 옵션
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부 폭에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: ES 5000
CS 모듈 인클로저
TP 범용 콘솔
깊이: = 800 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 3 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177099913
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234