- 주문 번호:
- SZ 4943000
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 455 mm
- 설치 옵션
- VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치
- 스냅식 너트 TS 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 상부와 하부에 가로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착
- 스냅식 너트 8800.808을 사용하여 하부(장착 플레이트 없음)와 상부에 세로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- AX 3피스의 너비 또는 깊이. 장착 상황에 따라 레일을 원하는 치수로 줄여야 합니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
폭/깊이: 500 mm
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 1.8 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.11 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177114579
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- 제품 설명
-
SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 500 mm, L: 455 mm