- 주문 번호:
- DK 7828040
- 제품 설명
- 수직 TS, SE 인클로저 섹션 사이에 직접 외부에서 장착하기 위한 용도. 수평 TS, SE 인클로저 섹션 사이에 고정하기 위해 추가로 C 레일 앵글 브래킷이 필요함. 범용 장착 피스를 이용하여 수평 C 레일을 TS 8 프레임의 내/외부 레벨 중에 필요한 위치에 고정할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 298 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
SE
폭: = 400 mm
깊이: = 400 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.2 kg
- 총 무게
- 1.332 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177235038
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 제품 설명
-
DK C rails, L: 298 mm, For WxD: 400 mm, For TS, SE