- 주문 번호:
- SZ 4347000
- 제품 설명
- 변압기 등 중량 장치용. 서포트 레일에 슬롯과 후크 볼트가 있어서 모든 장착 치수가 가능함.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 시스템 서포트 레일(45 x 25mm) 2개
M12 x 60mm T 머리 스크류 4개
조립 부품
- 설치 옵션
- 스냅식 너트 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS 인클로저 섹션에, TS 천공 레일 25 x 38mm의 높이에서 오프셋된 위치에 설치
- 8800.808 스냅식 너트를 사용해서 VX SE 섹션에 가로 방향으로 하부와 상부에 또는 세로 방향으로 하부와 상부에(장착 플레이트 없이) 추가 장착
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치: 폭, 높이(마운팅 플레이트 없이)
- TP용 베이스 구성 레일에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 1,000 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 4.64 kg
- 총 무게
- 4.839 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
SZ Free-standing enclosure system, for W: 1000 mm