시스템 서포트 레일

주문 번호: SZ 4362000

변압기와 같은 무거운 설치 구성품용 서포트 레일의 T 머리 스크류와 세로 구멍으로 모든 크기에 고정할 수 있습니다.

주문 번호:
SZ 4362000
제품 설명
변압기 등 중량 장치용. 서포트 레일에 슬롯과 후크 볼트가 있어서 모든 장착 치수가 가능함.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
시스템 서포트 레일(45 x 25mm) 2개
M12 x 60mm T 머리 스크류 4개
조립 부품
설치 옵션
스냅식 너트 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS 인클로저 섹션에, TS 천공 레일 25 x 38mm의 높이에서 오프셋된 위치에 설치
8800.808 스냅식 너트를 사용해서 VX SE 섹션에 가로 방향으로 하부와 상부에 또는 세로 방향으로 하부와 상부에(장착 플레이트 없이) 추가 장착
수평 TS 인클로저 섹션에 설치: 폭, 높이(마운팅 플레이트 없이)
TP용 베이스 구성 레일에 설치
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
3.69 kg
총 무게
4.16 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177099692
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ Free-standing enclosure system, for W: 800 mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역