- 주문 번호:
- TS 4394000
- 버전
- 천공형
- 제품 설명
- 베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치
- 스냅식 너트 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS 인클로저 섹션에, TS 천공 레일 25 x 38mm의 높이에서 오프셋된 위치에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치: 폭, 높이
- 8800.808 스냅식 너트를 사용해서 수평 VX SE 섹션에 가로 방향으로 하부와 상부에 또는 세로 방향으로 하부와 상부에 장착
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 400 mm
깊이: = 400 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 3.928 kg
- 총 무게
- 4.127 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 20.11 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177100350
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서포트 레일, VX, TS, VX SE용, W/D: 400mm 천공형