서포트 레일 65 x 42mm VX, TS, VX SE용

주문 번호: TS 8612960

베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.

주문 번호:
TS 8612960
제품 설명
베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.
재료
강철
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치
VX SE에서 어댑터 레일 VX와 함께 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
7.382 kg
총 무게
7.77 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
28.54 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Support rail 65 x 42 mm, for TS, SE, for W: 600 mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet