- 주문 번호:
- TS 8612980
- 제품 설명
- 베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치
- VX SE에서 어댑터 레일 VX와 함께 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 800 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 9.912 kg
- 총 무게
- 10.85 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 38.31 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS Support rail 65 x 42 mm, for TS, SE, for W: 800 mm
- 문서화
- Info sheet